Meniu Caută

Capac conic de mascare 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Negru

Acest capac / dop conic este fabricat din EPDM negru cu un interval de temperatură de funcționare de până la 180 C. Designul oferă o utilizare versatilă fie pe post de capac pentru a masca știftul expus, fie ca dop pentru a masca interiorul unei găuri.
Numărul piesei Essentra:

10251713

Numărul piesei producătorului:

461898

12000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,9679 RON
5000 + 0,7968 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

967,90 RON

1000 x 0,9679 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 27.9 mm
Temperatură maximă 180 °C
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne