Meniu Caută

Capac conic de mascare 8.0 mm 14.0 mm 36.0 mm Negru

Acest capac / dop conic este fabricat din EPDM negru cu un interval de temperatură de funcționare de până la 180 C. Designul oferă o utilizare versatilă fie pe post de capac pentru a masca știftul expus, fie ca dop pentru a masca interiorul unei găuri.
Numărul piesei Essentra:

10251720

Numărul piesei producătorului:

461899

750 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,6155 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 615,50 RON

1000 x 1,6155 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 36.0 mm
Temperatură maximă 180 °C
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne