Meniu Caută

Capac conic de mascare 13.5 mm 19.5 mm 51.0 mm Negru

Acest capac / dop conic este fabricat din EPDM negru cu un interval de temperatură de funcționare de până la 180 C. Designul oferă o utilizare versatilă fie pe post de capac pentru a masca știftul expus, fie ca dop pentru a masca interiorul unei găuri.
Numărul piesei Essentra:

10251744

Numărul piesei producătorului:

461901

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 799 2,834 RON
800 + 2,3548 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

566,80 RON

200 x 2,834 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 51.0 mm
Temperatură maximă 180 °C
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne