Meniu Caută

Capac conic de mascare 16.0 mm 22.0 mm 53.0 mm Negru

Acest capac / dop conic este fabricat din EPDM negru cu un interval de temperatură de funcționare de până la 180 C. Designul oferă o utilizare versatilă fie pe post de capac pentru a masca știftul expus, fie ca dop pentru a masca interiorul unei găuri.
Numărul piesei Essentra:

10251751

Numărul piesei producătorului:

461903

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 599 3,2995 RON
600 + 2,7656 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

659,90 RON

200 x 3,2995 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 53.0 mm
Temperatură maximă 180 °C
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne