Meniu Caută

Capac protecție USB

În stoc

Chráni nevyužité zásuvky USB a RJ pred prachom a usadzovaním nečistôt. Vyrábané v rôznych prevedeniach tvarov a veľkostí.


Cod Serie: SRF0058

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material H L1 h1 Tip Tip conector Cumpără
0,7763 RON - 0,9501 RON 2423 În stoc
Negru
Nailon
0,8857 RON - 0,8857 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
EPDM
RJ45
0,7639 RON - 0,9337 RON 236 În stoc
Negru
Nailon
0,8857 RON - 0,8857 RON 1700 În stoc
Negru
Cauciuc siliconic
USB-B
0,8857 RON - 0,8857 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
EPDM
RJ11
1,3142 RON - 1,3142 RON 1000 În stoc
Negru
EPDM
USB-A
0,8857 RON - 0,8857 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cauciuc siliconic
RJ11
1,176 RON - 1,4512 RON 1000 În stoc
Negru
Nailon
0,9155 RON - 0,9155 RON 1486 În stoc
Negru
EPDM
USB-B
0,8439 RON - 0,8794 RON 10400 În stoc
Negru
Cauciuc siliconic
RJ45
0,8145 RON - 0,9899 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
Nailon
0,9501 RON - 0,9501 RON 34520 În stoc
Negru
Nailon
0,768 RON - 0,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
0,7721 RON - 0,9501 RON 10000 În stoc
Negru
Nailon
0,8862 RON - 0,9235 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Plastic
USB
Buşon de obturare Nailon Negru

10108031

Interval de preț
0,9501 RON - 0,7763 RON

Niveluri de stoc
2423 În stoc
Caracteristici
  • Tip orificiu
    Dreptunghiular
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac USB 22.0 mm 10.5 mm 0.8 mm Nailon Negru

10464717

Interval de preț
0,9337 RON - 0,7639 RON

Niveluri de stoc
236 În stoc
Caracteristici
  • Tip orificiu
    Dreptunghiular
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane pentru mufe USB și RJ 12.4 mm (L) 0.330 in Negru

10311134

Interval de preț
0,8857 RON - 0,8857 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • Tip conector
    USB-B
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3923509000
Bușoane pentru mufe USB și RJ 12.3 mm (L) 13.2 mm Negru

10311127

Interval de preț
1,3142 RON - 1,3142 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Tip conector
    USB-A
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    4016999790
Buşon de obturare 15.0 mm Nailon Negru

10107997

Interval de preț
1,4512 RON - 1,176 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Tip orificiu
    Dreptunghiular
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane pentru mufe USB și RJ 12.4 mm (L) 8.3 mm Gri

10311141

Interval de preț
0,9155 RON - 0,9155 RON

Niveluri de stoc
1486 În stoc
Caracteristici
  • Tip conector
    USB-B
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    4016999790
Bușoane pentru mufe USB și RJ 12.5 mm (L) 0.330 in Negru

10311110

Interval de preț
0,8794 RON - 0,8439 RON

Niveluri de stoc
10400 În stoc
Caracteristici
  • Tip conector
    RJ45
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3923509000
Buşon de obturare 21.5 mm Nailon Negru

10108017

Interval de preț
0,9501 RON - 0,9501 RON

Niveluri de stoc
34520 În stoc
Caracteristici
  • Tip orificiu
    Dreptunghiular
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3923509000
Buşon de obturare 16.0 mm Nailon Negru

10108024

Interval de preț
0,9501 RON - 0,7721 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Tip orificiu
    Dreptunghiular
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3923509000