Meniu Caută

Capace conicizate din hârtie

În stoc

Capacele de hârtie conice sunt perfecte pentru aplicațiile de vopsire și acoperire cu pulbere. Fabricat dintr-un amestec de materiale virgine și post-consum. Poate susține temperaturi de funcționare de până la +205 C.

  • Capacele conice din hârtie sunt un tip de capac de protecție care rezistă la temperaturi de până la 204 C.
  • Ideale pentru capete de tuburi, conducte sau alte obiecte cilindrice.
  • Realizate dintr-un amestec de materiale neutilizate și virgine, ceea ce le face o opțiune reciclabilă.
Material: Hârtie creponată Culoare: Maro Cod Serie: SR6114

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 A H Cumpără
0,3522 RON - 0,4167 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
12.2 mm
22.4 mm
1,0679 RON - 1,2447 RON 100 În stoc
51.1 mm
42.7 mm
18.3 mm
0,6749 RON - 0,8181 RON 200 În stoc
33.0 mm
28.7 mm
18.3 mm
0,5093 RON - 0,5949 RON 5465 În stoc
24.1 mm
20.6 mm
21.3 mm
0,2132 RON - 0,5467 RON 3050 În stoc
10.2 mm
8.9 mm
10.2 mm
0,8658 RON - 1,0356 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.1 mm
36.8 mm
20.6 mm
0,4518 RON - 0,5445 RON 6780 În stoc
21.1 mm
19.8 mm
19.6 mm
1,5858 RON - 1,9225 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.4 mm
71.9 mm
24.6 mm
1,5296 RON - 1,8384 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.3 mm
65.7 mm
24.5 mm
1,0679 RON - 2,7053 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
46.5 mm
23.9 mm
1,3247 RON - 1,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
59.4 mm
59.2 mm
22.1 mm
0,79 RON - 0,9556 RON 130 În stoc
38.6 mm
33.3 mm
17.8 mm
0,9345 RON - 1,1142 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.9 mm
41.1 mm
21.6 mm
2,0067 RON - 2,3294 RON 80 În stoc
92.2 mm
84.3 mm
28.4 mm
0,5683 RON - 0,6848 RON 8180 În stoc
27.4 mm
24.1 mm
22.6 mm
Capac și bușon conicizat 42.7 mm 51.1 mm Hârtie creponată

10272138

Interval de preț
1,2447 RON - 1,0679 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • H
    18.3 mm
  • A
    42.7 mm
  • d2
    51.1 mm
  • Culoare
    Maro
  • Material
    Hârtie creponată
Capac și bușon conicizat 28.7 mm 33.0 mm Hârtie creponată

10272091

Interval de preț
0,8181 RON - 0,6749 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • H
    18.3 mm
  • A
    28.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • Culoare
    Maro
  • Material
    Hârtie creponată
Capac și bușon conicizat 20.6 mm 24.1 mm Hârtie creponată

10272077

Interval de preț
0,5949 RON - 0,5093 RON

Niveluri de stoc
5465 În stoc
Caracteristici
  • H
    21.3 mm
  • A
    20.6 mm
  • d2
    24.1 mm
  • Culoare
    Maro
  • Material
    Hârtie creponată
Capac și bușon conicizat 8.9 mm 10.2 mm Hârtie creponată

10272046

Interval de preț
0,5467 RON - 0,2132 RON

Niveluri de stoc
3050 În stoc
Caracteristici
  • H
    10.2 mm
  • A
    8.9 mm
  • d2
    10.2 mm
  • Culoare
    Maro
  • Material
    Hârtie creponată
Capac și bușon conicizat 19.8 mm 21.1 mm Hârtie creponată

10272060

Interval de preț
0,5445 RON - 0,4518 RON

Niveluri de stoc
6780 În stoc
Caracteristici
  • H
    19.6 mm
  • A
    19.8 mm
  • d2
    21.1 mm
  • Culoare
    Maro
  • Material
    Hârtie creponată
Capac și bușon conicizat 33.3 mm 38.6 mm Hârtie creponată

10272107

Interval de preț
0,9556 RON - 0,79 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • H
    17.8 mm
  • A
    33.3 mm
  • d2
    38.6 mm
  • Culoare
    Maro
  • Material
    Hârtie creponată
Capac și bușon conicizat 84.3 mm 92.2 mm Hârtie creponată

10272183

Interval de preț
2,3294 RON - 2,0067 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • H
    28.4 mm
  • A
    84.3 mm
  • d2
    92.2 mm
  • Culoare
    Maro
  • Material
    Hârtie creponată
Capac și bușon conicizat 24.1 mm 27.4 mm Hârtie creponată

10272084

Interval de preț
0,6848 RON - 0,5683 RON

Niveluri de stoc
8180 În stoc
Caracteristici
  • H
    22.6 mm
  • A
    24.1 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Culoare
    Maro
  • Material
    Hârtie creponată