Meniu Caută

Capac cu clapetă de rupere 13.1 mm 13.4 mm LDPE Natural

Capacul din LDPE cu montare rapidă este potrivit fileturilor metrice. Clapeta cu rupere integrată permite îndepărtarea rapidă și simplă a capacului.
Numărul piesei Essentra:

10325193

Numărul piesei producătorului:

040013000003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,408 RON
1000 + 0,2916 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

204,00 RON

500 x 0,408 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 13.1 mm
h 13.4 mm
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Natural
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne