Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,3676 RON - 0,9562 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M22
Galben
22.0 mm
Metric
1
1,7261 RON - 4,2082 RON 8700 În stoc
47.5 mm
1-7/8-12 in
Natural
24.1 mm
JIC
2
0,1599 RON - 0,3936 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
JIC
2
0,3185 RON - 0,7772 RON 6250 În stoc
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,8069 RON - 1,961 RON 25936 În stoc
41.0 mm
1-5/8-12 in
Albastru
21.0 mm
JIC
2
1,7261 RON - 4,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
1-7/8-12 in
Albastru
24.1 mm
JIC
2
0,2414 RON - 0,5882 RON 6143 În stoc
9.3 mm
3/8-24
Albastru
11.1 mm
JIC
2
0,2512 RON - 0,6083 RON 77 În stoc
18.8 mm
3/4-16
Natural
14.2 mm
JIC
2
0,3367 RON - 1,2281 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.2 mm
1/4 in
Albastru
12.5 mm
NPT
2
0,4265 RON - 1,0435 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,8069 RON - 1,961 RON 1170 În stoc
41.0 mm
1-5/8-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,5409 RON - 1,0017 RON 2340 În stoc
29.8 mm
1-3/16-12
Albastru
19.1 mm
JIC
2
0,4898 RON - 1,1909 RON 44000 În stoc
36.4 mm
1-7/16-12
Albastru
19.1 mm
JIC
2
1,1493 RON - 2,7911 RON 3600 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12
Albastru
21.0 mm
JIC
2
0,3385 RON - 0,4739 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
9/16-18
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,1726 RON - 0,4208 RON 5500 În stoc
11.0 mm
7/16-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,2132 RON - 0,5166 RON 758 În stoc
12.5 mm
1/2-20
Albastru
11.7 mm
JIC
2
0,6581 RON - 0,9107 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.6 mm
Natural
14.5 mm
1
0,7171 RON - 0,9935 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.1 mm
Natural
14.9 mm
1
0,2792 RON - 0,6798 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.4 mm
13/16-16 in
Natural
14.2 mm
JIC
2
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere 47.52 mm LDPE Natural

10177525

Interval de preț
4,2082 RON - 1,7261 RON

Niveluri de stoc
8700 În stoc
Caracteristici
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/8-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 12.45 mm LDPE Natural

10177600

Interval de preț
0,7772 RON - 0,3185 RON

Niveluri de stoc
6250 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-20
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 41.02 mm LDPE Albastru

10177471

Interval de preț
1,961 RON - 0,8069 RON

Niveluri de stoc
25936 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/8-12 in
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 9.25 mm LDPE Albastru

10177532

Interval de preț
0,5882 RON - 0,2414 RON

Niveluri de stoc
6143 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensiune filet
    3/8-24
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 18.8 mm LDPE Natural

10177662

Interval de preț
0,6083 RON - 0,2512 RON

Niveluri de stoc
77 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    3/4-16
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 41.02 mm LDPE Natural

10177488

Interval de preț
1,961 RON - 0,8069 RON

Niveluri de stoc
1170 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/8-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 29.77 mm LDPE Albastru

10177419

Interval de preț
1,0017 RON - 0,5409 RON

Niveluri de stoc
2340 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 36.37 mm LDPE Albastru

10177457

Interval de preț
1,1909 RON - 0,4898 RON

Niveluri de stoc
44000 În stoc
Caracteristici
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 42.37 mm LDPE Albastru

10177495

Interval de preț
2,7911 RON - 1,1493 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 11.0 mm LDPE Natural

10177587

Interval de preț
0,4208 RON - 0,1726 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    7/16-20
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 12.45 mm LDPE Albastru

10177594

Interval de preț
0,5166 RON - 0,2132 RON

Niveluri de stoc
758 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-20
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC