Meniu Caută

Capac cu clapetă de rupere 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natural

Capacul din LDPE cu montare rapidă este potrivit fileturilor metrice. Clapeta cu rupere integrată permite îndepărtarea rapidă și simplă a capacului.
Numărul piesei Essentra:

10325216

Numărul piesei producătorului:

040018000003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,8885 RON
500 - 999 0,8296 RON
1000 + 0,642 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

222,13 RON

250 x 0,8885 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne