Meniu Caută

Capac cu clapetă de rupere 22.0 mm LDPE Galben

Acest capac cu desfacere rapidă este realizat din LDPE. Modelul simplu, dar eficient permite capacului să fie rapid fixat pe piesă și ușor îndepărtat cu ajutorul clapetei sale, care desface capacul larg pe jumătate, ceea ce permite o acționare rapidă.
Numărul piesei Essentra:

10069820

Numărul piesei producătorului:

10224

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,9328 RON
2000 + 0,3587 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

186,56 RON

200 x 0,9328 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 22.0 mm
h 22.0 mm
Dimensiune filet M22
Standard filet Filete Metric
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Galben
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne