Meniu Caută

Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 21.2 mm LDPE Galben

Acest capac cu desfacere rapidă este realizat din LDPE. Modelul simplu, dar eficient permite capacului să fie rapid fixat pe piesă și ușor îndepărtat cu ajutorul clapetei sale, care desface capacul larg pe jumătate, ceea ce permite o acționare rapidă.
Numărul piesei Essentra:

10070338

Numărul piesei producătorului:

10308

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 0,8519 RON
4000 + 0,3299 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

340,76 RON

400 x 0,8519 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 1/2-14
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Galben
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne