Meniu Caută

Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 47.5 mm LDPE Albastru

Acest capac cu desfacere rapidă este realizat din LDPE. Modelul simplu, dar eficient permite capacului să fie rapid fixat pe piesă și ușor îndepărtat cu ajutorul clapetei sale, care desface capacul larg pe jumătate, ceea ce permite o acționare rapidă.
Numărul piesei Essentra:

10092262

Numărul piesei producătorului:

18406

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 4,357 RON
500 + 1,684 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

217,85 RON

50 x 4,357 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 47.5 mm
h 24.1 mm
Dimensiune filet 1 7/8” x 12
Standard filet Filete JIC
Standard filet Filete UNF
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Albastru
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne