Meniu Caută

Capac cu clapetă de rupere 29.8 mm LDPE Natural

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 13⁄16”-12 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Numărul piesei Essentra:

10177426

Numărul piesei producătorului:

TS13B

2225 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
260 - 1299 0,8311 RON
1300 - 2599 0,748 RON
2600 + 0,4488 RON
Ambalaj standard: 2600

Comandă în multiplu de 270

Preț total:

216,09 RON

260 x 0,8311 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 1-3/16-12
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Natural
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne