Meniu Caută

Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 11.0 mm LDPE Albastru

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 7⁄16”-20 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Numărul piesei Essentra:

10177570

Numărul piesei producătorului:

TS4A

397 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
550 - 5499 0,613 RON
5500 + 0,2505 RON
Ambalaj standard: 5500

Comandă în multiplu de 550

Preț total:

337,15 RON

550 x 0,613 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 11.0 mm
h 11.7 mm
Dimensiune filet 7/16-20
Standard filet Filete JIC
Standard filet Filete UNF
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Albastru
Tip Bulă
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne