Meniu Caută

Capac cu clapetă de rupere 12.5 mm LDPE Albastru

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 1/2” - 20 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Numărul piesei Essentra:

10177594

Numărul piesei producătorului:

TS5A

758 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
450 - 8999 0,504 RON
9000 + 0,208 RON
Ambalaj standard: 4500

Comandă în multiplu de 450

Preț total:

226,80 RON

450 x 0,504 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 1/2-20
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Albastru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne