Meniu Caută

Capac cu clapetă de rupere 12.5 mm LDPE Natural

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 1/2” - 20 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Numărul piesei Essentra:

10177600

Numărul piesei producătorului:

TS5B

6250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
450 - 4499 0,7582 RON
4500 + 0,3107 RON
Ambalaj standard: 4500

Comandă în multiplu de 450

Preț total:

341,19 RON

450 x 0,7582 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 12.5 mm
h 11.7 mm
Dimensiune filet 1/2-20
Standard filet Filete JIC
Standard filet Filete UNF
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Natural
Tip Bulă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne