Meniu Caută

Capac cu clapetă de rupere 14.0 mm LDPE Albastru

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 9⁄16”-18 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Numărul piesei Essentra:

10177617

Numărul piesei producătorului:

TS6A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
650 - 6999 0,5222 RON
7000 + 0,2149 RON
Ambalaj standard: 6500

Comandă în multiplu de 650

Preț total:

339,43 RON

650 x 0,5222 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 9/16-18
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Albastru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne