Meniu Caută

Capac cu clapetă de rupere 18.8 mm LDPE Natural

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 3/4”-16 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Numărul piesei Essentra:

10177662

Numărul piesei producătorului:

TS8B

77 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
350 - 3499 0,5935 RON
3500 + 0,2451 RON
Ambalaj standard: 3500

Comandă în multiplu de 350

Preț total:

207,73 RON

350 x 0,5935 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiuni filet compatibil (Toate) 3/4-16
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne