Meniu Caută

Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 41.7 mm LDPE Albastru

LDPE push fit tear tab cap covers NPT 1¼” threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Numărul piesei Essentra:

10178508

Numărul piesei producătorului:

Y1-1/4A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
130 - 1299 1,8154 RON
1300 + 0,742 RON
Ambalaj standard: 1300

Comandă în multiplu de 130

Preț total:

236,00 RON

130 x 1,8154 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 1-1/4
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Albastru
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne