Meniu Caută

Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 9.8 mm LDPE Albastru

Capacul cu clapetă de rupere, din LDPE, cu fixare prin apăsare, acoperă filete NPT de 1/8”. Clapeta cu rupere integrată permite îndepărtarea rapidă și simplă a capacului.
Numărul piesei Essentra:

10178539

Numărul piesei producătorului:

Y1/8A

5000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,395 RON
5000 + 0,3819 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

697,50 RON

500 x 1,395 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiuni filet compatibil (Toate) 1/8
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Albastru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne