Meniu Caută

Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 26.2 mm LDPE Albastru

LDPE push fit tear tab cap covers NPT 3/4” threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Numărul piesei Essentra:

10178560

Numărul piesei producătorului:

Y3/4A

3651 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 0,6633 RON
4000 + 0,2724 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

265,32 RON

400 x 0,6633 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 3/4
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Albastru
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne