Meniu Caută

Capace cu clapetă flexibilă din vinilin - standard

În stoc

Capacele de tragere din vinil flexibil sunt potrivite atât pentru aplicații simple, cât și filetate. Se potrivește unei varietăți de dimensiuni. Este capabil să reziste la uzură și la temperaturi de până la +210ºC. Instalare simplă Compatibil cu dimensiuni de filet metrice, UNF și BSP.Capacele flexibile sunt potrivite pentru aplicații simple sau filetate, iar designul unic înseamnă că se potrivesc unei game întregi de diametre.

  • Prevăzute cu clapetă de tragere și design în formă de stea.
  • Introducere și scoatere ușoară.
Material: PVC Culoare: Negru Cod Serie: SRF0077

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d d2 Thread Sizes (All) h Standard filet Cumpără
1,5858 RON - 6,0834 RON 2998 În stoc
13.5 mm
16.5 mm
M14, M16, 9/16 in, 5/8 in UNF
30.0 mm
BSP
0,922 RON - 2,8198 RON 4055 În stoc
9.0 mm
11.0 mm
M10, 1/8 in BSP, 3/8 in UNF
25.0 mm
UNF
1,1535 RON - 3,5069 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
13.5 mm
M12, 1/4 in BSP, 1/2 in, 7/6 in UNF
25.0 mm
UNF
2,3856 RON - 6,5987 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
24.0 mm
7/8 in;1/2 in;5/8 in;M20;M22;M24
50.0 mm
Metric
1,7681 RON - 8,9175 RON 675 În stoc
16.5 mm
20.0 mm
M18, 3/8 in BSP, 3/4 in UNF
40.0 mm
UNF
Capac cu clapetă de tragere 30.0 mm PVC Negru

10015810

Interval de preț
6,0834 RON - 1,5858 RON

Niveluri de stoc
2998 În stoc
Caracteristici
  • h
    30.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • d
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14, M16, 9/16 in, 5/8 in UNF
  • Standard filet
    Metric
Capac cu clapetă de tragere 25.0 mm PVC Negru

10015797

Interval de preț
2,8198 RON - 0,922 RON

Niveluri de stoc
4055 În stoc
Caracteristici
  • h
    25.0 mm
  • d2
    11.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10, 1/8 in BSP, 3/8 in UNF
  • Standard filet
    BSP
Capac cu clapetă de tragere 40.0 mm PVC Negru

10015827

Interval de preț
8,9175 RON - 1,7681 RON

Niveluri de stoc
675 În stoc
Caracteristici
  • h
    40.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d
    16.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18, 3/8 in BSP, 3/4 in UNF
  • Standard filet
    Metric