Meniu Caută

Capac Multi-Flex 30.0 mm PVC Negru

This black PVC standard multi-flex cap fits 13.5 - 16.5 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. This star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Numărul piesei Essentra:

10015810

Numărul piesei producătorului:

MFWA-135-030

4400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 5,935 RON
2000 + 1,5471 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

1 187,00 RON

200 x 5,935 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h 30.0 mm
d2 16.5 mm
d 13.5 mm
Thread Sizes (All) 9/16", 5/8";M14, M16
Standard filet Filete Metric
Standard filet Filete UNF
Culoare Negru
Material complet Policlorură de vinil flexibilă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne