Capacele cu eliberare rapidă sunt concepute pentru acoperirea seriilor ISO A și ISO B. Acestea protejează furtunurile, fitingurile și tuburile de contaminare, murdărie, umiditate și coroziune. Acestea pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și 135 C.Un capac cu desfacere rapidă, utilizat în aplicațiile hidraulice. Fixarea de tip mamă are scopul de a proteja conectorii cu desfacere rapidă din seria ISO 7241-1 A și B.
Material: TPE Culoare: Albastru, Verde, Galben, Roșu Cod Serie: SR1181
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune | d2 | d1 | Standard filet | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6984 RON - 3,6984 RON | 20 În stoc |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
3,6984 RON - 3,6984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
5,1478 RON - 5,1478 RON | 90 În stoc |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
3,4735 RON - 3,4735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
3,4735 RON - 3,4735 RON | 37 În stoc |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
50 În stoc |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
3,3611 RON - 3,3611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
3,3611 RON - 3,3611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
5,1478 RON - 5,1478 RON | 100 În stoc |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
3,4735 RON - 3,4735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
3,3611 RON - 3,3611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
150 În stoc |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
5,1478 RON - 5,1478 RON | 135 În stoc |
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
3,6984 RON - 3,6984 RON | 170 În stoc |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
3,6984 RON - 3,6984 RON | 40 În stoc |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
6,3847 RON - 6,3847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.