Meniu Caută

Capace cu flanșă

În stoc

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE, LDPE Culoare: Galben, Natural Cod Serie: SRCTLTPE, SR1116

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare d1 h1 H Cumpără
1,6976 RON - 1,6976 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.6 mm
Natural
60.2 mm
26.2 mm
0,5024 RON - 1,3057 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
Natural
13.7 mm
12.0 mm
0,5955 RON - 1,55 RON 125 În stoc
27.7 mm
Natural
21.2 mm
18.3 mm
0,5133 RON - 1,3378 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
Natural
15.7 mm
12.0 mm
0,5736 RON - 1,4942 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.5 mm
Natural
19.7 mm
14.1 mm
0,4613 RON - 1,2023 RON 3000 În stoc
23.9 mm
Natural
17.0 mm
13.5 mm
1,4238 RON - 1,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.3 mm
Natural
42.0 mm
24.6 mm
0,6461 RON - 2,388 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.4 mm
Natural
32.6 mm
17.5 mm
1,5333 RON - 1,5333 RON 45499 În stoc
54.9 mm
Natural
48.1 mm
24.6 mm
0,4257 RON - 1,4104 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
Natural
17.7 mm
12.0 mm
0,6681 RON - 1,7316 RON 28 În stoc
33.3 mm
Natural
26.5 mm
19.1 mm
0,8639 RON - 0,8639 RON 11000 În stoc
39.6 mm
Natural
33.3 mm
23.6 mm
0,512 RON - 1,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
Natural
21.7 mm
14.1 mm
0,4161 RON - 1,0515 RON 16000 În stoc
16.8 mm
Natural
10.1 mm
9.7 mm
0,4901 RON - 1,2777 RON 5700 În stoc
19.5 mm
Natural
11.8 mm
12.0 mm
0,4395 RON - 1,1479 RON 6300 În stoc
20.6 mm
Natural
13.5 mm
13.5 mm
0,412 RON - 1,0752 RON 8000 În stoc
13.5 mm
Natural
9.8 mm
16.9 mm
1,3649 RON - 3,561 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
Natural
37.6 mm
19.0 mm
0,6226 RON - 0,9685 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.4 mm
Galben
32.6 mm
22.1 mm
0,1168 RON - 0,1816 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Galben
6.0 mm
10.0 mm
  • din 3
Capac cu flanșă 21.2 mm 18.3 mm LDPE Natural

10154175

Interval de preț
1,55 RON - 0,5955 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 17.0 mm 13.5 mm LDPE Natural

10154168

Interval de preț
1,2023 RON - 0,4613 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 48.1 mm 24.6 mm LDPE Natural

10154212

Interval de preț
1,5333 RON - 1,5333 RON

Niveluri de stoc
45499 În stoc
Caracteristici
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 26.5 mm 19.1 mm LDPE Natural

10154182

Interval de preț
1,7316 RON - 0,6681 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 33.3 mm 23.6 mm LDPE Natural

10154199

Interval de preț
0,8639 RON - 0,8639 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 10.1 mm 9.7 mm LDPE Natural

10154144

Interval de preț
1,0515 RON - 0,4161 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 11.8 mm 12.0 mm LDPE Natural

10154069

Interval de preț
1,2777 RON - 0,4901 RON

Niveluri de stoc
5700 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 13.5 mm 13.5 mm LDPE Natural

10154151

Interval de preț
1,1479 RON - 0,4395 RON

Niveluri de stoc
6300 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 9.8 mm 16.9 mm LDPE Natural

10154052

Interval de preț
1,0752 RON - 0,412 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural