Meniu Caută

Capac cu flanșă 22.2 mm 77.8 mm LDPE Roșu

Acest capac de protecție roșu din LDPE este utilizat în industria auto și a ingineriei pentru protecția știfturilor expuse.
Numărul piesei Essentra:

10070925

Numărul piesei producătorului:

10426

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 5,2228 RON
500 + 2,2042 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

261,14 RON

50 x 5,2228 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Roșu
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne