Meniu Caută

Capac cu flanșă 12.7 mm 27.3 mm TPR Negru

Capacul cu flanșă este proiectat pentru a acoperi și proteja filetele standard sau fără garnitură inelară ale tuburilor, țevilor sau tijelor. Este ușor de instalat cu echipamente automate sau manual. Folosit în industrii precum auto si inginerie. De culoare neagră, realizat din TPR, poate rezista la temperaturi de până la 95 de grade C.
Numărul piesei Essentra:

10090251

Numărul piesei producătorului:

15182

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 2,388 RON
4000 + 1,25 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

955,20 RON

400 x 2,388 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Cauciuc termoplastic
Culoare Negru
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne