20571740
20571740
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 4999 | 0,2082 RON |
5000 - 24999 | 0,1487 RON |
25000 + | 0,1338 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 11.8 mm |
---|---|
D | 0.465 in |
d1 | 8.0 mm |
d1 | 0.315 in |
H | 10.0 mm |
H | 0.394 in |
h1 | 2.0 mm |
h1 | 0.079 in |
Standard filet compatibil | Nefiletat |
Material complet | Thermoplastic Elastomer (SEBS) |
Culoare | Galben |
Tip | 3 |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.