Meniu Caută

Capac cu flanșă 19.0 mm 23.2 mm TPE Galben

Capacul cu flanșă este proiectat pentru a acoperi și proteja filetele standard sau fără garnitură inelară ale tuburilor, țevilor sau tijelor. Este ușor de instalat cu echipamente automate sau manual. Folosit în industrii precum auto, producție sau inginerie. De culoare galbenă, realizat din TPE.
Numărul piesei Essentra:

20571870

Numărul piesei producătorului:

20571870

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 0,5478 RON
3000 - 14999 0,3913 RON
15000 + 0,3521 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

164,34 RON

300 x 0,5478 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 23.2 mm
d1 19.0 mm
H 20.0 mm
h1 2.1 mm
Material complet Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Culoare Galben
Tip 3
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne