Meniu Caută

Capac cu flanșă 32.6 mm 36.4 mm TPE Galben

Capacul cu flanșă este proiectat pentru a acoperi și proteja filetele standard sau fără garnitură inelară ale tuburilor, țevilor sau tijelor. Este ușor de instalat cu echipamente automate sau manual. Folosit în industrii precum auto, producție sau inginerie. De culoare galbenă, realizat din TPE.
Numărul piesei Essentra:

20572006

Numărul piesei producătorului:

20572006

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 0,9685 RON
500 - 2499 0,6917 RON
2500 + 0,6226 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

48,43 RON

50 x 0,9685 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 36.4 mm
d1 32.6 mm
H 22.1 mm
h1 2.1 mm
Material complet Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Culoare Galben
Tip 3
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne