Meniu Caută

Capac cu flanșă 9.6 mm 57.0 mm Silicon Gri

Acest capac cu flanșă este realizat din silicon de culoare gri și poate rezista la un interval de temperaturi de operare de până la 250o C. Flanșa folosește în mod deosebit pe post de limitator în cazul folosirii acestuia pe post de bușon pentru protejarea orificiilor pentru șuruburile M14, deoarece lasă la vedere suficient material pentru o extragere și scoatere facile.
Numărul piesei Essentra:

10240700

Numărul piesei producătorului:

35-SCF-M14

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1499 0,9187 RON
1500 + 0,8064 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

229,68 RON

250 x 0,9187 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Silicon
Culoare Gri
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne