Meniu Caută

Capac cu flanșă 19.7 mm 14.1 mm LDPE Natural

Capacul cu flanșă este proiectat pentru a acoperi și proteja filetele standard sau fără garnitură inelară ale tuburilor, țevilor sau tijelor. Este ușor de instalat cu echipamente automate sau manual. Folosit în industrii precum auto, producție sau inginerie. De culoare naturală, realizat din PE.
Numărul piesei Essentra:

10154106

Numărul piesei producătorului:

ECM-20

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,4942 RON
2500 + 0,5736 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

373,55 RON

250 x 1,4942 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Natural
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne