Capacele de aerisire sunt utilizate pentru a proteja echipamentul împotriva contaminării cu umiditate și particule. Permite fluxul de aer în aplicații, împiedicând funcționarea defectuoasă a unui sistem din cauza schimbărilor de presiune.
Material: Aluminiu Culoare: Negru Cod Serie: SRV0019, SRV0018
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | A | Poziție | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58,7192 RON - 58,7192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
50,3548 RON - 50,3548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filete BSP
|
2
|
||
60,431 RON - 60,431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
1.228 in
31.2 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
131,3921 RON - 131,3921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete BSP
|
2
|
||
42,6129 RON - 42,6129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filete BSP
|
2
|
||
64,3084 RON - 64,3084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filete BSP
|
2
|
||
40,136 RON - 40,136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
145,9553 RON - 145,9553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete BSP
|
2
|
||
60,431 RON - 60,431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.681 in
17.3 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filete BSP
|
1
|
||
70,9611 RON - 70,9611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
40,136 RON - 40,136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filete BSP
|
2
|
||
125,349 RON - 125,349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M42
|
2.272 in
57.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
53,2986 RON - 53,2986 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Filete BSP
|
2
|
||
81,6596 RON - 81,6596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
125,349 RON - 125,349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
1.862 in
47.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
125,349 RON - 125,349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M42
|
1.862 in
47.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
76,5373 RON - 76,5373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
64,3084 RON - 64,3084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
70,9611 RON - 70,9611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
76,5373 RON - 76,5373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filete BSP
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.