Meniu Caută

Capace de capăt flexibile - Rezistente la uleiuri și lubrifianți

În stoc

Pružné koncové krytky odolné voči olejom a mazivám sú vyrobené z vinylu a poskytujú dostatočnú pružnosť na ochranu hladkých zakončení alebo koncov so závitmi a sú vysoko odolné voči roztrhnutiu. Zelené alebo čierne PVC je možné používať pri styku s olejmi a mazivami.Tento typ sa dodáva so závesným očkom na fungovanie so závesnými háčikmi.


Cod Serie: SR1020

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare H Material Cumpără
2,1084 RON - 5,7115 RON 290 În stoc
Verde
Vinil
0,4034 RON - 0,4034 RON 2000 În stoc
Negru
PVC
0,6325 RON - 1,7176 RON 3570 În stoc
Negru
PVC
0,8529 RON - 2,2902 RON 6319 În stoc
Negru
PVC
1,1212 RON - 2,5694 RON 9000 În stoc
Verde
Vinil
0,5052 RON - 1,1311 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
Vinil
0,6695 RON - 1,4942 RON 13500 În stoc
Negru
PVC
0,9021 RON - 2,0249 RON 10400 În stoc
Negru
PVC
1,8893 RON - 4,4407 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PVC
1,2485 RON - 1,3006 RON 950 În stoc
Negru
PVC
1,6018 RON - 3,7705 RON 550 În stoc
Negru
PVC
3,6007 RON - 3,6007 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
PVC
1,2787 RON - 3,4353 RON 6900 În stoc
Negru
PVC
1,6018 RON - 4,343 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PVC
2,1084 RON - 4,6922 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
PVC
1,6292 RON - 1,6292 RON 450 În stoc
Negru
PVC
  • din 3
Cap Moss 26.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10084458

Interval de preț
5,7115 RON - 2,1084 RON

Niveluri de stoc
290 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material complet
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Cap Moss 8.0 mm 24.5 mm PVC Negru

10466094

Interval de preț
0,4034 RON - 0,4034 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Standard
    DIN
  • Standard
    AISI
  • Cod Vamal
    3926909790
Cap Moss 12.0 mm 29.0 mm PVC Negru

10086315

Interval de preț
1,7176 RON - 0,6325 RON

Niveluri de stoc
3570 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Cap Moss 16.0 mm 28.0 mm PVC Negru

10086346

Interval de preț
2,2902 RON - 0,8529 RON

Niveluri de stoc
6319 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Cap Moss 4.0 mm 24.0 mm Vinil Verde

10087718

Interval de preț
2,5694 RON - 1,1212 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material complet
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Cap Moss 13.0 mm 29.0 mm PVC Negru

10087817

Interval de preț
1,4942 RON - 0,6695 RON

Niveluri de stoc
13500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Cap Moss 20.0 mm 28.5 mm PVC Negru

10087848

Interval de preț
2,0249 RON - 0,9021 RON

Niveluri de stoc
10400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Cap Moss 24.0 mm 33.5 mm PVC Negru

10087886

Interval de preț
1,3006 RON - 1,2485 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Cap Moss 28.0 mm (ID) 35.0 mm (L) PVC Negru

10087206

Interval de preț
3,7705 RON - 1,6018 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Cap Moss 22.0 mm 33.5 mm PVC Negru

10087749

Interval de preț
3,4353 RON - 1,2787 RON

Niveluri de stoc
6900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Cap Moss 24.0 mm 33.5 mm PVC Negru

10087879

Interval de preț
1,6292 RON - 1,6292 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790