Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.
Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.
Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.
Material: EVA, PVC Culoare: Galben, Negru, Roșu Cod Serie: SR6110, SR1066
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3312 RON - 0,7987 RON | 239561 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,296 RON - 0,9761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3037 RON - 2,5765 RON | 9250 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,891 RON - 2,1613 RON | 7500 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6104 RON - 1,3139 RON | 23050 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6679 RON - 1,6318 RON | 15170 În stoc |
0.602 in
15.3 mm
|
Negru
|
PVC
|
|
||
| 0,7409 RON - 1,5315 RON | 54900 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4968 RON - 1,2796 RON | 19887 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Negru
|
PVC
|
|
||
| 0,8279 RON - 1,9895 RON | 2500 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3373 RON - 2,7626 RON | 118 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 2,6382 RON - 3,9649 RON | 7147 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6679 RON - 1,8322 RON | 500 În stoc |
0.642 in
16.3 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6188 RON - 1,7749 RON | 9500 În stoc |
0.52 in
13.2 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 1,8664 RON - 2,8198 RON | 29 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4735 RON - 2,0182 RON | 529 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
Negru
|
PVC
|
|
||
| 2,2734 RON - 2,8198 RON | 5800 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 2,8767 RON - 3,9649 RON | 2400 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8785 RON - 1,8447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.303 in
7.7 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5023 RON - 1,2897 RON | 16500 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 5,3607 RON - 5,5537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina