Meniu Caută

Capace de etanşare cu garnitură inelară

În stoc

Gama noastră de capace inelare de etanșare frontală sunt concepute pentru a proteja conectorii de etanșare inelară frontală utilizați la conexiunile hidraulice.

Designul capacului are o lungime totală mai mare, pentru o protecție mai bună împotriva pătrunderii murdăriei și a altor contaminanți. Capacele mai includ și un inel de reținere turnat în partea inferioară care se fixează sub conector, pentru a-l menține în siguranță pe loc în timpul transportului și procesării.

Gama noastră este potrivită atât pentru filet UNF, cât și pentru filet JIC.

  • Concepute pentru protecția conectorilor de etanșare inelară frontală, utilizați la conexiunile hidraulice.
  • Au o lungime totală mai mare, pentru o mai bună protecție.
  • Potrivite pentru filete UNF și JIC.
Material: LDPE Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SRCFST, SR1078

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate L1 Dimensiune filet d2 D d1 Standard filet L Cumpără
0,8392 RON - 2,1785 RON Solicitați termenul de livrare aici
9/16-18"
UNF/JIC
6,0514 RON - 15,6405 RON Solicitați termenul de livrare aici
1-7/16-12"
UNF/JIC
1,0829 RON - 2,8069 RON Solicitați termenul de livrare aici
11/16-16
UNF/JIC
1,3964 RON - 3,7565 RON 1750 În stoc
1/14
UNF/JIC
1,3321 RON - 3,533 RON 15000 În stoc
13/16-16
UNF/JIC
1,6565 RON - 4,8737 RON Solicitați termenul de livrare aici
1-3/16-12
UNF/JIC
3,9155 RON - 11,1299 RON Solicitați termenul de livrare aici
1-11/16-12
UNF/JIC
0,2506 RON - 0,3899 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
14.0 mm
24.4 mm
18.0 mm
13.8 mm
Capac de etanşare cu garnitură inelară 1"-14 UNF/JIC UNF/JIC Albastru LDPE

10186275

Interval de preț
3,7565 RON - 1,3964 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    1/14
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac de etanşare cu garnitură inelară 13/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Albastru LDPE

10186268

Interval de preț
3,533 RON - 1,3321 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    13/16-16
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790