Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 79.4 mm 12.7 mm LDPE Roșu

Capacul din LDPE roșu cu fixare prin împingere poate fi utilizat într-o varietate de aplicații pentru tuburi și țevi, capacul putând fi utilizat pentru protecție sau pentru a masca zonele în timpul procesului de vopsire. Această versiune scurtă este ideală pentru acoperirea capetelor țevilor.
Numărul piesei Essentra:

10075098

Numărul piesei producătorului:

11095

970 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 4,4827 RON
1000 + 1,8209 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

448,27 RON

100 x 4,4827 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne