Meniu Caută

Capace de închidere pentru tuburi

În stoc

Kryty koncov rúrok sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Kryty koncov rúrok majú rovnaký účel ako teplom zmrštiteľné krytky, ale nezmršťujú sa pri zahrievaní počas aplikácie. Sú odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, a preto ideálne na vonkajšie aplikácie.



Cod Serie: SR1610, SR1620

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Cumpără
1,8209 RON - 4,4687 RON 200 În stoc
1,3649 RON - 3,3934 RON 224 În stoc
1,6429 RON - 4,0917 RON 843 În stoc
1,9441 RON - 4,7759 RON 50 În stoc
1,2801 RON - 3,17 RON 466 În stoc
1,7935 RON - 4,4547 RON 100 În stoc
1,7798 RON - 4,6502 RON 199 În stoc
0,282 RON - 0,6996 RON 75 În stoc
8.0 mm
0,5476 RON - 1,3587 RON 8800 În stoc
1,5197 RON - 1,5197 RON 1170 În stoc
0,8187 RON - 2,0249 RON 300 În stoc
1,2294 RON - 3,0442 RON 600 În stoc
1,8209 RON - 4,4827 RON 970 În stoc
2,2179 RON - 5,5021 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,9953 RON - 2,5974 RON 19123 În stoc
1,7387 RON - 4,343 RON 175 În stoc
11.0 mm
1,1267 RON - 2,7929 RON 1192 În stoc
0,7529 RON - 1,8712 RON 64 În stoc
1,5881 RON - 3,9381 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,4285 RON - 1,0571 RON 2250 În stoc
  • din 2
Capace de capăt cilindrice 75.5 mm 12.3 mm LDPE Roșu

10069783

Interval de preț
4,4687 RON - 1,8209 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt cilindrice 53.5 mm 12.3 mm LDPE Roșu

10071342

Interval de preț
3,3934 RON - 1,3649 RON

Niveluri de stoc
224 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 63.0 mm 12.6 mm LDPE Roșu

10071854

Interval de preț
4,0917 RON - 1,6429 RON

Niveluri de stoc
843 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 82.0 mm 12.3 mm LDPE Roșu

10074015

Interval de preț
4,7759 RON - 1,9441 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt cilindrice 50.3 mm 11.7 mm LDPE Roșu

10077887

Interval de preț
3,17 RON - 1,2801 RON

Niveluri de stoc
466 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 72.5 mm 12.6 mm LDPE Roșu

10084540

Interval de preț
4,4547 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 57.0 mm 44.0 mm LDPE Roșu

10085370

Interval de preț
4,6502 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
199 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 8.9 mm 8.0 mm PVC Roșu

10090381

Interval de preț
0,6996 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • h
    8.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 31.7 mm 12.8 mm LDPE Roșu

10069134

Interval de preț
1,3587 RON - 0,5476 RON

Niveluri de stoc
8800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 57.0 mm 12.5 mm LDPE Roșu

10070802

Interval de preț
1,5197 RON - 1,5197 RON

Niveluri de stoc
1170 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 38.0 mm 12.2 mm LDPE Roșu

10071502

Interval de preț
2,0249 RON - 0,8187 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt cilindrice 47.0 mm 12.4 mm LDPE Roșu

10072745

Interval de preț
3,0442 RON - 1,2294 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 79.4 mm 12.7 mm LDPE Roșu

10075098

Interval de preț
4,4827 RON - 1,8209 RON

Niveluri de stoc
970 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 31.0 mm 39.0 mm LDPE Roșu

10085363

Interval de preț
2,5974 RON - 0,9953 RON

Niveluri de stoc
19123 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt cilindrice 66.4 mm 11.0 mm LDPE Roșu

10087367

Interval de preț
4,343 RON - 1,7387 RON

Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • h
    11.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 44.5 mm 12.4 mm LDPE Roșu

10068953

Interval de preț
2,7929 RON - 1,1267 RON

Niveluri de stoc
1192 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 34.7 mm 12.5 mm LDPE Roșu

10070666

Interval de preț
1,8712 RON - 0,7529 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 25.5 mm 13.1 mm LDPE Roșu

10072622

Interval de preț
1,0571 RON - 0,4285 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790