Meniu Caută

Capace de mascare cu șaibă 5.6 mm 25.4 mm Silicon Roșu

Designed as a cap with an added washer to mask off grounding. Can also be used to plug holes, if inverted.
Numărul piesei Essentra:

10241226

Numărul piesei producătorului:

35-WC056-015

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 5999 1,1253 RON
6000 + 0,9255 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

562,65 RON

500 x 1,1253 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 5.6 mm
IH 25.4 mm
OD 8.5 mm
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M6
Material Silicon
Culoare Roșu
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne