Capacele cu șaibă de mascare sunt concepute ca capace cu o șaibă suplimentară pentru a ascunde orificiile de împământare sau de conectare, atunci când sunt inversate. Protejează împotriva solvenților, abrazivilor și este potrivit pentru temperaturi de până la +250ºC.Capace de mascare cu șaibe care pot fi aplicate cu rol de capac de protecție pentru vârfurile de capăt filetate și drepte.Șaibe cu rol de mascare pentru împământare și oferă, de asemenea, protecție pentru margini.Pot fi, de asemenea, inversate și utilizate pentru obturarea orificiilor. Material: Silicon Culoare: Gri, Natural, Mov, Galben, Negru, Roșu, Roz, Verde Cod Serie: SR5756
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | WD | Dimensiune filet | IH | D | Standard filet | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10241219 | 0,971 RON - 0,971 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
1 in
25.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Metric
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,6231 RON - 0,7577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Metric
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7072 RON - 0,8447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 1,4735 RON - 1,7681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metric
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 1,2096 RON - 1,4735 RON | 500 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
1 in
25.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Metric
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 2,0067 RON - 2,0067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Metric
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 2,2453 RON - 2,2453 RON | 345 În stoc |
1.22 in
31.0 mm
|
M16
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metric
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,696 RON - 0,8447 RON | 36 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 0,776 RON - 0,776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Metric
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,9486 RON - 1,1535 RON | 13500 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1 in
25.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Metric
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 10241301 | 2,2734 RON - 2,6523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
M20
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Metric
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
| 0,6244 RON - 0,7634 RON | 8996 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina