Meniu Caută

Capace de mascare cu șaibă 15.5 mm 38.1 mm Silicon Mov

Designed as a cap with an added washer to mask off grounding. Can also be used to plug holes, if inverted.
Numărul piesei Essentra:

10241271

Numărul piesei producătorului:

35-WC155-031

145 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 2,1905 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

547,63 RON

250 x 2,1905 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 15.5 mm
IH 38.1 mm
OD 20.5 mm
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M16
Material Silicon
Culoare Mov
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne