Meniu Caută

Capac șaibă 7.6 mm 38.1 mm Silicon Gri

Designed as a cap with an added washer to mask off grounding. Can also be used to plug holes, if inverted.
Numărul piesei Essentra:

10241301

Numărul piesei producătorului:

35-WC195-038

175 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 2,5876 RON
500 + 2,2179 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

646,90 RON

250 x 2,5876 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 7.6 mm
IH 38.1 mm
OD 24.5 mm
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M20
Material Silicon
Culoare Gri
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne