Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Alb

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Numărul piesei Essentra:

10056332

Numărul piesei producătorului:

034061011303

80 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,7365 RON
1000 + 0,5284 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

368,25 RON

500 x 0,7365 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune piuliță compatibilă M6
B 10.0 mm
P 10.0 mm
D 7.0 mm
Culoare Alb
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne