Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Alb

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Numărul piesei Essentra:

10056448

Numărul piesei producătorului:

034101611303

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,1568 RON
500 - 999 1,0816 RON
1000 + 0,8365 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

289,20 RON

250 x 1,1568 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune piuliță compatibilă M10
B 17.0 mm
P 15.0 mm
D 11.0 mm
Culoare Alb
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne