Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M14 22.0 mm 22.0 mm LDPE Alb

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Numărul piesei Essentra:

10056561

Numărul piesei producătorului:

034142211303

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,9977 RON
500 - 999 3,053 RON
1000 + 2,4506 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

399,77 RON

100 x 3,9977 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune piuliță compatibilă M14
B 22.0 mm
P 22.0 mm
D 18.0 mm
Culoare Alb
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne