Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Gri

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Numărul piesei Essentra:

10056615

Numărul piesei producătorului:

034163501303

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 5,0794 RON
250 - 999 3,0668 RON
1000 + 2,2864 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

253,97 RON

50 x 5,0794 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune piuliță compatibilă M16
B 24.0 mm
P 35.0 mm
D 31.0 mm
Culoare Gri
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne