Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE Negru

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Numărul piesei Essentra:

10056660

Numărul piesei producătorului:

034202822003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 5,9008 RON
250 - 999 3,5733 RON
1000 + 2,6697 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

295,04 RON

50 x 5,9008 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune piuliță compatibilă M20
B 30.0 mm
P 28.0 mm
D 24.0 mm
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne