Meniu Caută

Capac piuliță cu șaibă M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Negru

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Numărul piesei Essentra:

10056950

Numărul piesei producătorului:

035123122003

9047 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,6281 RON
500 - 999 2,7929 RON
1000 + 2,2316 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

362,81 RON

100 x 3,6281 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune piuliță compatibilă M12
B 19.0 mm
P 31.0 mm
D 27.0 mm
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne