Meniu Caută

Capac piuliță cu șaibă M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Gri

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Numărul piesei Essentra:

10056998

Numărul piesei producătorului:

035164001303

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 5,7091 RON
250 - 999 3,765 RON
1000 + 2,9161 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

285,46 RON

50 x 5,7091 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune piuliță compatibilă M16
B 24.0 mm
P 40.0 mm
D 36.0 mm
Culoare Gri
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne