Meniu Caută

Capac piuliță cu șaibă M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE Alb

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Numărul piesei Essentra:

10057063

Numărul piesei producătorului:

035203311303

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 5,4763 RON
250 - 999 3,587 RON
1000 + 2,8066 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

273,82 RON

50 x 5,4763 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune piuliță compatibilă M20
B 30.0 mm
P 32.0 mm
D 29.0 mm
Culoare Alb
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne